Modules de changement d’outils

Modules EtherNet/IP : CYE1

Modules EtherNet/IP : CYE1

Module Ethernet IP avec connecteur M12 intégré à code D à 4 broches pour la communication Ethernet, connecteur Minfast à 4 broches pour l’alimentation US1 et US2, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à US1 et US2, et serveur web intégré pour la configuration de la communication du changeur d’outils et la gestion du commutateur Ethernet. Verrouillage, déverrouillage, détection RTL et option de réglage de l’adresse IP sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  CYE1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules CYE1 permettent la communication et le contrôle du changeur d’outils en utilisant EtherNet/IP™.
  • Serveur web intégré pour la configuration de la communication avec le changeur d’outils et la gestion du commutateur Ethernet.
  • Connecteurs M12 codés en D pour la communication Ethernet sur le maître et l’outil.
  • connecteur Minifast à 4 broches (7/8″) pour l’entrée/la logique et la sortie/l’alimentation de la vanne.
  • Une double électrovanne intégrée contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module d’outils. L’intégration d’un interrupteur de sécurité permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège les contacts électriques contre les dommages pendant le couplage/découplage.
  • Possibilité de modifier les paramètres de l’adresse IP à la fois sur la page web et sur le module.
  • Un commutateur Tool-ID (0-F) indépendant.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1, R2), Verrouillé et Déverrouillé fournies.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broche de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Puissance d’entrée : 4A, 21.6-30V
Puissance de sortie : 7A, 20-30V
Poids du côté maître 0.73 kg
Poids du côté de l’outil 0.66 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal Ethernet/IP
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du client du module CYEx Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation CYE1 Manuels Anglais
Télécharger Description
9128-CYE1-T connecteur M12 D-Code 4 broches pour Ethernet, Connecteur Minifast femelle 4 broches pour alimentation, Interrupteur rotatif 0-F Tool ID
9128-CYE1-M Series 8 Ethernet/IP Control Module, Master – Connecteur M12 D-Code à 4 broches pour Ethernet, connecteur mâle Minifast à 4 broches pour l’alimentation, commutateurs rotatifs 3X 0-9 pour le réglage de l’adresse IP
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9128-CYE1-M Module de contrôle Ethernet/IP de la série 8, connecteur M12 D-Code à 4 broches pour Ethernet, connecteur mâle Minifast à 4 broches pour l’alimentation, commutateurs rotatifs 3X 0-9 pour le réglage de l’adresse IP – côté maître
Support d'outils 9128-CYE1-T connecteur M12 D-Code à 4 broches pour Ethernet, connecteur Minifast femelle à 4 broches pour l’alimentation, commutateur rotatif 0-F ID de l’outil – côté de l’outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.