Modules de changement d’outils

Modules EtherNet/IP : DKR

Modules EtherNet/IP : DKR

Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, connecteur M12 à 5 broches pour la prise en charge de TSI sur l’outil, connecteur M12 à 4 broches pour la prise en charge de Thermal 1 Input, 0-99999 Tool-ID via le module maîtreTSI sur l’outil, Arc Prevention appliqué à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le module maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également possible. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DKR
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré.
  • Serveur web intégré pour la configuration et l’état du changeur d’outils.
  • Un connecteur M12 codé en D est fourni sur le module principal et le module d’outils pour les communications Ethernet.
  • Un connecteur Minifast standard à 4 broches est fourni sur les modules maître et outil pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée.
  • Un connecteur M12 pour la prise en charge du TSI sur l’outil. Jusqu’à quatre interrupteurs de sécurité connectés en série sont pris en charge.
  • Deux connecteurs M12 pour prendre en charge l’entrée thermique 1 et l’entrée d’outil 2.
  • Cinq (5) chiffres pour l’identification de l’outil.
  • Prévention des arcs électriques appliquée à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en cours) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.
  • Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec des câbles LED sur le Master.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course sans contact RFID permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils uniquement lorsque l’outil est dans le support.
  • Bloc de broches interne pour les connexions électriques de la vanne.
  • Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et goupille de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 5 Amp/20 – 29VDC
Poids du côté maître 0.86 kg
Poids du côté de l’outil 0.45 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal Ethernet/IP
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DKR Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DKR Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DKR-T Module de contrôle d’outils DKR EtherNet/IP
9121-DKR-M Module de contrôle principal Ethernet/IP DKR
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DKR-M Module maître Ethernet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également possible. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO 13849 PLd. S’associe au DKR-T – côté maître
Support d'outils 9121-DKR-T Module d’outil EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, mini-connecteur mâle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, connecteur M12 à 5 broches pour la prise en charge du TSI sur l’outil, connecteur M12 à 4 broches pour la prise en charge de l’entrée thermique 1, 0-99999 Tool-ID jusqu’au module maître, prise en charge de la prévention des arcs électriques du côté du maître et de l’outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.