Caractéristiques du produit
- capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 580 N pour la force et 20 Nm pour le couple, idéal pour les essais et l’automatisation robotique
- Facteur de forme – Conception compacte et discrète avec une capacité élevée, des composants électroniques externes et un trou traversant pour permettre le passage de liaisons ou de câbles.
- Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
- Extrêmement résistant – découpé par électro-érosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 5,7 à 25,3 fois les capacités nominales.
- Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
- Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
| Specification | Value |
|---|---|
| Plage de mesure | 580 N / 20 Nm |
| Plage de détection | |
| Plage de détection de force X/Y | ±580 N |
| Plage de détection de couple X/Y | ±20 Nm |
| Z Plage de détection de force | ±1160 N |
| Z Plage de détection de couple | ±20 Nm |
| Résolution | |
| Résolution de la détection de force X/Y | 0.25 N |
| Résolution de la détection de couple X/Y | 0.005 Nm |
| Z Résolution de la détection de force | 0.25 N |
| Z Résolution de la détection de couple | 0.003 Nm |
| Surcharge | |
| Force X/Y surcharge d’un seul axe | ±5100 N |
| Force Z Surcharge d’un seul axe | ±10000 N |
| Couple X/Y surcharge d’un seul axe | ±110 Nm |
| Couple Z Surcharge d’un seul axe | ±140 Nm |
| Rigidité | |
| Force X/Y Rigidité calculée | 7.4×10^7 N/m |
| Couple X/Y Rigidité calculée | 1.7×10^4 Nm/rad |
| Force Z Rigidité calculée | 9.8×10^7 N/m |
| Couple Z Rigidité calculée | 3.5×10^4 Nm/rad |
| Fréquence de résonance | |
| Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance | 5600 Hz |
| Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance | 5400 Hz |
| Autres | |
| Hauteur | 15.7 mm |
| Poids | 0.0917 kg |
| Diamètre | 45 mm |
| Plaque d’interface | IP20 |
| Interface de communication | Analogique (+/-10V) |
| Précision (% de la pleine échelle) | 0.75 – 1.25% |
| Temps de latence | <1 ms |
| Taux d’échantillonnage | 40 kHz |
| Connecteur | 12 broches rondes Amphenol |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
- Graphique de chargement complexe
- Logiciel
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9230-05-1369 | Dessins | Anglais |
| 9230-05-1431 | Dessins | Anglais |
| Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T | Manuels | Anglais |
| Mini45 Graphes de chargement complexes | Graphique de chargement complexe | Anglais |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) | Logiciel | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9105-TW-MINI45-AE-X.X | Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-TW-MINI45-AE-X.X |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Alimentation de l’interface DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device |
|
| Étalonnage | Plage de mesure de force X/Y | Gamme de capteurs de force Z | Gamme de capteurs de couple X/Y | Plage de détection de couple Z | Résolution de la mesure de force X/Y | Z Résolution de la mesure de force | Résolution de la détection de couple X/Y | Résolution de la détection de couple Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-580-20 | 580 N | 1160 N | 20 Nm | 20 Nm | 0.25 N | 0.25 N | 0.0053 Nm | 0.0027 Nm |
| SI-290-10 | 290 N | 580 N | 10 Nm | 10 Nm | 0.125 N | 0.125 N | 0.0027 Nm | 0.0013 Nm |
| SI-145-5 | 145 N | 290 N | 5 Nm | 5 Nm | 0.0625 N | 0.0625 N | 0.0013 Nm | 0.0007 Nm |