Caractéristiques du produit
- capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 16000 N pour la force et 2000 Nm pour le couple, conçu pour les opérations industrielles exigeantes
- Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plates-formes industrielles, avec la précision et la fiabilité requises pour la robotique chirurgicale
- Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
- Extrêmement résistant – Découpage par électroérosion d’un fil en acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 10,1 à 40,8 fois les capacités nominales.
- Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
- IP60 pour une protection étanche à la poussière – Totalement étanches à la poussière, elles conviennent parfaitement aux environnements secs et riches en particules, tels que l’usinage ou la manutention
| Specification | Value |
|---|---|
| Plage de mesure | 16000 N / 2000 Nm |
| Plage de détection | |
| Plage de détection de force X/Y | ±16000 N |
| Plage de détection de couple X/Y | ±2000 Nm |
| Z Plage de détection de force | ±32000 N |
| Z Plage de détection de couple | ±2000 Nm |
| Résolution | |
| Résolution de la détection de force X/Y | 4 N |
| Résolution de la détection de couple X/Y | 0.5 Nm |
| Z Résolution de la détection de force | 8 N |
| Z Résolution de la détection de couple | 0.5 Nm |
| Surcharge | |
| Force X/Y surcharge d’un seul axe | ±160000 N |
| Force Z Surcharge d’un seul axe | ±330000 N |
| Couple X/Y surcharge d’un seul axe | ±21000 Nm |
| Couple Z Surcharge d’un seul axe | ±25000 Nm |
| Rigidité | |
| Force X/Y Rigidité calculée | 4.2×10^8 N/m |
| Couple X/Y Rigidité calculée | 3.0×10^6 Nm/rad |
| Force Z Rigidité calculée | 5.6×10^8 N/m |
| Couple Z Rigidité calculée | 6.2×10^6 Nm/rad |
| Fréquence de résonance | |
| Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance | 780 Hz |
| Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance | 770 Hz |
| Autres | |
| Hauteur | 94.9 mm |
| Poids | 31.8 kg |
| Diamètre | 295 mm |
| Plaque d’interface | IP60 |
| Interface de communication | Analogique (+/-10V) |
| Précision (% de la pleine échelle) | 0.75 – 1.25% |
| Temps de latence | <1 ms |
| Taux d’échantillonnage | 40 kHz |
| Connecteur | 20 broches Lemo |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
- Graphique de chargement complexe
- Logiciel
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9230-05-1266 | Dessins | Anglais |
| 9230-05-1370 | Dessins | Anglais |
| Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T | Manuels | Anglais |
| Omega250 Graphes de chargement complexes | Graphique de chargement complexe | Anglais |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) | Logiciel | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9105-ECAT-OMEGA250-IP60 | Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-ECAT-OMEGA250-IP60 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9105-C-L-PS-10
- 9105-C-L-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-L-PS-10 |
Câble de transducteur DAQ IP60/65/68, connecteur Lemo IP68 vers l’alimentation, 10m |
|
|
9105-C-L-PS-5 |
Câble de transducteur DAQ IP60/65/68, connecteur Lemo IP68 vers l’alimentation, 5m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device |
|
|
9105-PS-1 |
Alimentation du transducteur DAQ |
|
| Étalonnage | Plage de mesure de force X/Y | Gamme de capteurs de force Z | Gamme de capteurs de couple X/Y | Plage de détection de couple Z | Résolution de la mesure de force X/Y | Z Résolution de la mesure de force | Résolution de la détection de couple X/Y | Résolution de la détection de couple Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-16000-2000 | 16000 N | 32000 N | 2000 Nm | 2000 Nm | 4 N | 8 N | 0.5 Nm | 0.5 Nm |
| SI-8000-1000 | 8000 N | 16000 N | 1000 Nm | 1000 Nm | 2 N | 4 N | 0.25 Nm | 0.25 Nm |
| SI-4000-500 | 4000 N | 8000 N | 500 Nm | 500 Nm | 1 N | 2 N | 0.125 Nm | 0.125 Nm |