Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Passage discret des signaux PROFIBUS et de l’alimentation auxiliaire.
- Un mini-connecteur standard à 5 broches est fourni pour l’interface avec l’alimentation auxiliaire.
- Connecteur M12, codé B, fourni pour l’interface PROFIBUS.
- Contacts sans contact sur le module maître.
- Résistant à l’humidité IP65 lorsqu’il est couplé.
Matériaux
- Broches de contact plaquées métal précieux
- Aluminium anodisé
- Delrin®.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 10 @ 4Amp/24VDC |
| Poids du côté maître | 0.66 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.52 kg |
| Nombre de broches totales | 10 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-VG3-M | Module maître discret de passage PROFIBUS |
| 9121-VG3-T | Module d’outils discrets de passage PROFIBUS |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-VG3-M
- 9121-VG3-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VG3-M | Module discret de passage PROFIBUS – côté maître |
|
|
9121-VG3-T | Module de passage PROFIBUS discret – côté outil |
|