Caractéristiques du produit
- (6) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 245 grammes
- La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 1,5 mm lors du verrouillage.
- La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
- Prend en charge de multiples modèles de montage avec des plaques d’interface
- Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
- Une (1) plaque plate est disponible pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
- Caractéristiques d’alignement dans le corps du changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) | 1100 N |
| Distance de verrouillage maximale | 1.52 mm |
| Tailles des ports de passage | (6) M5 ou #10-32 |
| Quantité d’orifices de passage pneumatique | 6 |
| Répétabilité de la position | 0.0102 mm |
| Limite de charge utile suggérée | 16 kg |
| Capacité de moment statique X/Y | 20.3 Nm |
| Z Capacité de moment statique | 12.4 Nm |
| Poids du côté maître | 0.163 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.0816 kg |
| Poids à l’accouplement | 0.245 kg |
| Type d’actionnement | Pneumatique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
| Filets de port | Filets M5 |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| QC-11 Tool-Euro | Outil QC-11 – Euro |
| QC-11 Master-Euro | QC-11 Master – Euro |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TSS-HBQ-7123
- 9120-TSS-HVQ-3314
- 9120-TSS-MMB-7124
- 9120-TSS-VBB-7963
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-7123 |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-5,11 – vierge |
|
|
9120-TSS-HVQ-3314 |
Plaque d’interface TSS pour QC-5, 10, 11 – 3 broches |
|
|
9120-TSS-MMB-7124 |
Module de montage TSS |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge |
|