Changeurs d’outils

QC-7

QC-7-B Changeur d’outils

  • Actionnement pneumatique
  • limite de charge utile suggérée de 16 kg
Numéro de modèle : tool-changers-qc-7
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (5) M5 ou #10-32 Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 281 grammes
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 1,5 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur les poignets de robot ISO 9409-1-31.5-4-M5 pour minimiser la hauteur de l’empilement. Prend également en charge d’autres modèles de montage
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Deux (2) logements sont disponibles pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Détection intégrée de verrouillage/déverrouillage pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
  • Ports pneumatiques configurables dans l’outil QC pour un passage radial ou axial.
  • Disponible avec l’outil à fente pour un stockage d’outils léger et économique.
  • Fourni avec des raccords pneumatiques à verrouillage/déverrouillage pour des tubes de 4 mm (5/32″).
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 980 N
Distance de verrouillage maximale 1.52 mm
Tailles des ports de passage (5) M5 ou #10-32
Quantité d’orifices de passage pneumatique 5
Répétabilité de la position 0.0102 mm
Limite de charge utile suggérée 16 kg
Capacité de moment statique X/Y 20.3 Nm
Z Capacité de moment statique 12.4 Nm
Poids du côté maître 0.2 kg
Poids du côté de l’outil 0.0816 kg
Poids à l’accouplement 0.281 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets M5
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du changeur d’outils QC-7 Dessins Anglais
Dessin du changeur d’outils QC-7 Dessins Anglais
Kit Cobot QC-7 (FANUC CRX-10iA) Dessin Dessins Anglais
Kit Cobot QC-7 (ISO 50 général) Dessin Dessins Anglais
QC-7 Cobot Kit (UR) Dessin Dessins Anglais
Guide d’installation et de programmation du changeur d’outils pour Ure Manuels Anglais
Manuel du changeur d’outils de base de la série QC-7 avec capteurs de proximité Manuels Anglais
Manuel du logiciel CRX Plugin Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-7 Master-B QC-7 Master-B
QC-7 Outil-B QC-7 Outil-B
QC-7 Outil à fente-B QC-7 Outil à fente-B
Numéro de pièce Description
9120-TSS-TH-11391

Module de crochet à outils QC-7

9120-TSS-MMS-11345

TSS Outil à fente pour QC-7

9120-TSS-VBB-7963

Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge

Modules compatibles

11 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.