Changeurs d’outils

QC-76

QC-76-E Cambiador de herramientas

Los Cambiadores de herramientas robóticos de ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y ciclos de uso elevados, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica

  • (5) puertos de paso de aire integrados de 3/8 G (BSPP) en un paquete compacto de 3,67 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 2,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 125 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-76
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (5) orifices de passage d’air intégrés 3/8 G (BSPP) dans un boîtier compact de 3,67 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 2,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 125 mm de diamètre selon le modèle ISO pour minimiser la hauteur de l’empilage. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Trois (3) logements sont disponibles pour monter des modules utilitaires afin d’accroître les fonctionnalités
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 12000 N
Distance de verrouillage maximale 2.03 mm
Tailles des ports de passage (5) 3/8 NPT
Quantité d’orifices de passage pneumatique 5
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 120 kg
Capacité de moment statique X/Y 542 Nm
Z Capacité de moment statique 701 Nm
Poids du côté maître 2.25 kg
Poids du côté de l’outil 1.43 kg
Poids à l’accouplement 3.67 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
QC-76 Changeur d’outils européen avec capteurs PNP Dessin [G (BSPP)] Dessins Anglais
Dessin du Changeur d’outils QC-76 Dessins Anglais
Manuel du Changeur d’outils de base de la série QC-76 (y compris 76R et 76AMZB1F2T1 76FTF2T1) Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-76 Master-Euro QC-76 Master – Euro
QC-76 Tool-Euro Outil QC-76 – Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSM-HBQ-9224

Plaque d’interface d’outillage TSM pour QC-76 – vierge

9120-TSM-HBB-9223

Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge

9120-TSM-VBB-8441

Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge

Modules compatibles

83 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.