Changeurs d’outils

QC-1310 Changeur d’outils

QC-1310 Changeur d’outils

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage des utilitaires et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique.

  • Construction modulaire : Les capacités de puissance élevée, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules séparés, ce qui facilite la maintenance et accroît la communalité et la flexibilité pour le client.
  • Capacité de moment et résistance extrêmement élevées : Le QC-1310 utilise le même mécanisme de verrouillage éprouvé que les Changeurs d’outils de la série QC-310 – dépassant les spécifications de charge du robot de 2300 kg.
  • Câblage interne : Le QC-1310 est compatible avec les options de vannes intégrées et de modules de contrôle, ce qui facilite l’ajout et le retrait de modules.
  • Hauteur d’empilage en position verrouillée : 5.20 pouces (132,2 mm) (ne comprend pas la plaque d’interface requise).
  • Détection de verrouillage et de déverrouillage intégrée disponible.
Numéro de modèle :  QC-1310
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • Construction modulaire : Les capacités de puissance élevée, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules séparés, ce qui facilite la maintenance et accroît l’homogénéité et la flexibilité pour le client.
  • Capacité de moment et résistance extrêmement élevées : Le QC-1310 utilise le même mécanisme de verrouillage éprouvé que les Changeurs d’outils de la série QC-310 – dépassant les spécifications de charge du robot de 2300 kg.
  • Câblage interne : Le QC-1310 est compatible avec les options de vannes intégrées et de modules de contrôle, ce qui facilite l’ajout et le retrait de modules.
  • Hauteur d’empilage en position verrouillée : 5.20 pouces (132,2 mm) (ne comprend pas la plaque d’interface requise).
  • Détection de verrouillage et de déverrouillage intégrée disponible.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 110000 N
Distance de verrouillage maximale 1.65 mm
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 2990 kg
Capacité de moment statique X/Y 11000 Nm
Z Capacité de moment statique 12600 Nm
Poids du côté maître 43.1 kg
Poids du côté de l’outil 21.3 kg
Poids à l’accouplement 64.4 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du Changeur d’outils QC-1310 Dessins Anglais
Manuel du Changeur d’outils QC-1310 Manuels Anglais

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.