Changeurs d’outils

Changeur d’outils QC-50

Changeur d’outils QC-50

Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un échange entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage des utilitaires et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique.

  • (16) M5 et (4) 1/8 G (BSPP) Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 2,31 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 100 mm de diamètre selon le schéma de montage ISO pour minimiser la hauteur de l’empilement. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle : QC-50
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • (16) M5 et (4) 1/8 G (BSPP) Orifices de passage d’air intégrés dans un boîtier compact de 2,31 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 100 mm de diamètre selon le schéma de montage ISO pour minimiser la hauteur de l’empilement. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Quatre (4) logements sont disponibles pour monter des modules utilitaires afin d’accroître les fonctionnalités
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 5800 N
Distance de verrouillage maximale 2.54 mm
Tailles des ports de passage (16) M5 et (4) 1/8 BSPP
Quantité d’orifices de passage pneumatique 20
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 50 kg
Capacité de moment statique X/Y 226 Nm
Z Capacité de moment statique 226 Nm
Poids du côté maître 1.53 kg
Poids du côté de l’outil 0.78 kg
Poids à l’accouplement 2.31 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du changeur d’outils QC-50 Dessins Anglais
Module manuel du changeur d’outils QC-50 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-50 Outil-Euro Outil QC-50 – Euro
QC-50 Master-Euro QC-50 Master – Euro
Numéro de pièce Description
Support d'outils avec changeurs d'outils TSM

Le système de support d’outil moyen ATI, ou TSM, est compatible avec la gamme moyenne de changeurs d’outils. Le TSM Pin & Bushing est compatible avec les modèles QC-60 à QC-110. Le TSM V-Block est compatible avec les modèles QC-40 à QC-110. Ces systèmes sont conçus pour offrir une flexibilité maximale et s’adapter à la plupart des applications des clients. Le système modulaire vous permet de construire votre propre rack de stockage d’outils en fonction du nombre d’outils, du positionnement, de l’orientation et des dispositions de montage nécessaires. Les options de montage TSM offrent des possibilités uniques d’utiliser un arrangement complet de modules, ou d’utiliser uniquement les modules de broches et de douilles d’interface d’outillage et de les monter sur votre propre support.

Modules compatibles

66 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.