Caractéristiques du produit
- Conformité universelle : Un mécanisme breveté assure simultanément la conformité latérale X-Y, la rotation X-Y-Z et la compression Z, ce qui permet au robot de surmonter les désalignements importants entre l’outil et la pièce à usiner.
- Réarmement pneumatique : Alors que les ressorts assurent une précharge minimale, un piston actionné pneumatiquement ramène l’unité à une position centrale reproductible.
- Rigidité réglable : En faisant varier la pression pneumatique sur le piston de réinitialisation, la rigidité de la conformité peut être adaptée à chaque application ou charge utile.
- Détection intégrée : Un capteur de conformité optionnel surveille la proximité du piston interne.
- Modèle de montage ISO : Pour une fixation directe sur de nombreux robots sans nécessiter d’adaptateurs.
- Configurations flexibles : Les options comprennent un capteur de conformité PNP ou NPN, une gaine en caoutchouc pour la protection de l’environnement et des modèles de boulons de plaques d’outils personnalisés.
Spécifications | Valeur |
---|---|
Motion de conformité | Universel |
Plage de température ambiante | -28,9 °C à 65,6 °C |
Charge utile maximale | 4.99 kg |
Pression maximale pour le réglage de la rigidité de la conformité | 2.1 bar |
Pression de fonctionnement nominale | 5.5 bars |
Répétabilité de la position X-Y | ±0,15 mm |
Vie cotée | 1 million de cycles |
Option de détection | PNP ou NPN |
Poids | 0.635 kg |
Rotation de l’axe X/Y | ±3° |
X/Y Latéral | 2.8 mm |
X/Y Moment statique maximal | 2.3 Nm |
Rotation de l’axe Z | ±8° |
Compression Z | 6.1 mm |
Z Moment statique maximal | 1.1 Nm |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
---|---|---|
Compensateur de conformité universel, 31.5 Boss, 50mm BC, Capteur NPN, Câble câblé de 5m, Port M5, 2131 Tool IP, Verrouillage | Dessins | Anglais |
Compensateur de conformité universel, 31,5 Boss, 50mm BC, capteur PNP, câble câblé de 0,25m et LED Pico à 90 degrés, port M5, verrouillage | Dessins | Anglais |
Compensateur de conformité universel, 31.5 Boss, 50mm BC, capteur de verrouillage PNP, câble câblé de 0.25m & LED 90 Deg M8 Plug, M5 Port, 2131 Tool IP, Locking | Dessins | Anglais |
Compensateur de conformité universel, 31.5 Boss, 50mm BC, PNP Lock Sensor, Hardwired 0.25m Cable & 90 Deg LED M8 Plug, M5 Port, 2131 Tool IP, Locking, C1 Boot | Dessins | Anglais |
Manuel du Compensateur Universel de Conformité | Manuels | Anglais |
Télécharger | Description |
---|---|
Modèle de montage UCC 50mm | Compensateur de conformité universel, 31,5 Boss, 50mm BC, capteur PNP, câble câblé de 0,25m et LED Pico à 90 degrés, port M5, 2131 Tool IP, verrouillage |