ATI INDUSTRIAL AUTOMATION
Produits
Catégories de produits
Étiquettes produit
Rupture axiale
Modèle de cercle de boulons
Longueur et sortie du câble
Centre de conformité
Couleur
Interface de communication
Gamme de force de conformité
Connecteur
Diamètre
Abandonné
Hauteur
Plaque d'interface
Indice de protection IP
Conformité latérale
Vitesse maximale
Puissance du moteur
Type de moteur
Nouveau
Options
Charge utile
Filets de port
Option de maintien de la position
Type de poignet de robot
Commutateur à semi-conducteurs
Utilisation
Poids
Plage de détection de force X/Y
Résolution de la détection de force X/Y
Plage de détection de couple X/Y
Résolution de la détection de couple XY
Z Plage de détection de force
Z Résolution de la détection de force
Z Plage de détection de couple
Z Résolution de la détection de couple
- Actionnement pneumatique
- 1.limite de charge utile suggérée de 5 kg
- Actionnement pneumatique
- limite de charge utile suggérée de 16 kg
- Actionnement pneumatique
- limite de charge utile suggérée de 16 kg
- Actionnement électrique
- 18 kg Limite de charge utile suggérée
- Actionnement pneumatique
- limite de charge utile suggérée de 25 kg
- Actionnement pneumatique
- limite de charge utile suggérée de 25 kg
- Actionnement pneumatique
- limite de charge utile suggérée de 25 kg
- Actionnement pneumatique
- limite de charge utile suggérée de 35 kg
- Actionnement pneumatique
- limite de charge utile suggérée de 60 kg