Des solutions de stationnement sûres et reproductibles pour les effecteurs robotiques dans une large gamme de tailles, de poids et d’applications.

Conçu pour la flexibilité
ATI a conçu une série de supports d’outils modulaires à utiliser avec nos changeurs d’outils robotisés à changement rapide. Ces supports d’outils sont conçus pour une flexibilité maximale afin de s’adapter à la plupart des applications des clients. Le concept de système modulaire vous permet de « construire votre propre » rack de stockage d’outils en fonction du nombre d’outils, du positionnement, de l’orientation et des arrangements de montage requis.
Supports d’outils modulaires pour changeurs d’outils ATI
Support d’outils modulaire TSS
Un support d'outils compact conçu pour les applications d'automatisation légères à moyennes. A utiliser avec les changeurs d'outils QC-01 à QC-41.
Support d’outils modulaire TSM
Un support d'outils flexible et configurable qui s'adapte à une large gamme de tailles et d'agencements d'outils. A utiliser avec les changeurs d'outils QC-50 à QC-110.
Support d’outils modulaire TSL
Un support d'outils robuste et très résistant, conçu pour les outils lourds et de grande taille et les environnements exigeants. A utiliser avec les changeurs d'outils QC-150 et plus.
TSL8 Support d’outils modulaire
Un support d'outils peu encombrant avec un profil plus étroit pour les espaces restreints et les applications à faible dégagement. A utiliser avec les changeurs d'outils de la série 9128.
Parler à un expert
Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.