Caractéristiques du produit
- Le système modulaire permet la personnalisation
- Emplacements répétables pour le dépôt des outils
- Utilisez les modules de poteaux de rails extrudés ou montez les modules sur votre propre plate-forme.
- Points de contact durables en acier inoxydable
- Options de capteur de proximité – pour indiquer que l’outil est en place
- Diverses plaques d’interface d’outillage pour répondre aux exigences de l’application
- Options de serrage pour un stockage sécurisé des outils
- Filtrer par Type
- Manuels
- Dessins
Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
---|---|---|
Manuel du support d’outils TSS | Manuels | Anglais |
Support d’outils TSS pour QC-7 | Dessins | Anglais |
Support d’outils TSS pour QC-5, QC-11 avec module de montage, plaque d’interface d’outillage et modules de serrage | Dessins | Anglais |
TSS Tool Stand for QC-20/21 with Mounting Module Tooling Interface Plate and Clamp modules | Dessins | Anglais |
Support d’outils TSS pour QC-41 avec module de montage et plaque d’interface d’outillage | Dessins | Anglais |
Support d’outils TSS pour QC-20/21/40/41 avec module de montage et plaque d’interface d’outillage verticale | Dessins | Anglais |
Support d’outils TSS pour QC-29 avec module de montage et plaque d’interface d’outillage | Dessins | Anglais |
Pièces communes du support d’outils pour QC-5 à QC-21 avec barre d’adaptation à 3 positions | Dessins | Anglais |
Pièces communes du support d’outils pour QC-5 à QC-21 avec barre d’adaptation à 5 positions | Dessins | Anglais |
Support d’outils pour QC20/21/21E avec adaptateur avant | Dessins | Anglais |
Support d’outils TSS pour QC-001 | Dessins | Anglais |
Module de montage TSS pour QC-001 | Dessins | Anglais |
Crochet QC-7 Dessin du client | Dessins | Anglais |
QC-7 Suspension de poteau et adaptateur de rail Dessin du client | Dessins | Anglais |
TSS Outil à fente pour QC-7 | Dessins | Anglais |
Plaque d’interface TSS pour QC-5, 10, 11 – 3 broches | Dessins | Anglais |
Module TSS Rack pour QC-10, 11 | Dessins | Anglais |
Plaque d’interface TSS pour QC-5, 11 | Dessins | Anglais |
Module de montage TSS | Dessins | Anglais |
Support d’outils Porte-capteur Prox | Dessins | Anglais |
Plaque d’interface TSS pour QC-20, 21, 21E – 3 broches | Dessins | Anglais |
Module rack TSS pour QC-21 et QC-21E | Dessins | Anglais |
Rangement manuel pour les outils QC-20/21 | Dessins | Anglais |
Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge | Dessins | Anglais |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-20/21/22 – vierge | Dessins | Anglais |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-29 – vierge | Dessins | Anglais |
Module de montage pour TSS et coupleur manuel | Dessins | Anglais |
Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – modèle J16 – encoché | Dessins | Anglais |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-40 – vierge | Dessins | Anglais |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-46 – vierge | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TSS-TH-11391
- 9120-TSS-MM-7869
- 9120-TSS-MMB-7124
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMS-11345
- 9120-TSS-HBQ-11659
- 9120-TSS-HBQ-7123
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HBQ-9957
- 9120-TSS-HVQ-3314
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-VBB-7963
- 9120-TSS-VBQ-8206
Numéro de pièce | Description | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-TSS-TH-11391 |
Module de crochet à outils QC-7 |
|
![]() |
9120-TSS-MM-7869 |
Module de montage TSS pour QC-001 |
|
![]() |
9120-TSS-MMB-7124 |
Module de montage TSS |
|
![]() |
9120-TSS-MMB-7130 |
Module de montage pour TSS et coupleur manuel |
|
![]() |
9120-TSS-MS-6602 |
Rangement manuel pour les outils QC-20/21 |
|
![]() |
9120-TSS-MMS-11345 |
TSS Outil à fente pour QC-7 |
|
![]() |
9120-TSS-HBQ-11659 |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-29 – vierge |
|
![]() |
9120-TSS-HBQ-7123 |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-5,11 – vierge |
|
![]() |
9120-TSS-HBQ-9400 |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-40 – vierge |
|
![]() |
9120-TSS-HBQ-9483 |
TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-20/21/22 – vierge |
|
![]() |
9120-TSS-HBQ-9957 |
Plaque d’interface d’outillage TSS pour QC-46 – vierge |
|
![]() |
9120-TSS-HVQ-3314 |
Plaque d’interface TSS pour QC-5, 10, 11 – 3 broches |
|
![]() |
9120-TSS-HVQ-3319 |
Plaque d’interface TSS pour QC-20, 21, 21E – 3 broches |
|
![]() |
9120-TSS-VBB-7963 |
Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge |
|
![]() |
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w w/J16 Pattern – notched |
|