Caratteristiche del prodotto
- Adatta per sbavare, smussare e raschiare parti in plastica, alluminio, acciaio e ottone con sforzi leggeri e medi.
- Ottimo sostituto per le operazioni di sbavatura manuale.
- Utilizza lame e supporti standard del settore.
- La conformità radiale e assiale flottante riduce la programmazione del robot.
- Forza di conformità regolabile variando la pressione dell’aria di alimentazione.
- Si monta su un robot, un banco o un’attrezzatura.
| Specification | Value |
|---|---|
| Conformità assiale | 8 mm |
| Forza di conformità assiale | 13 N – 67 N |
| Colletto | Serratura a sfera singola – interfaccia per lame Noga o Shaviv |
| Media che cambiano tipo | Manuale |
| Caratteristica di montaggio | Solo coda di rondine posteriore |
| Conformità radiale | ±5.5º |
| Forza di conformità radiale | 25 N – 76 N |
| Peso | 1.1 kg |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9005-50-6115 (45 gradi) | Piastra di interfaccia QC-22T a coda di rondine stile A 45u00b0 |
| 9005-50-6080 | Kit piastra di interfaccia, coda di rondine stile A a BC 50, (4) M6, bocchetta 31,5, tassello 6 |
| 9005-50-6056 | Blocco porta bit, CDB |
| 9150-CDB-8-11-000 | Lama di sbavatura conforme, corsa 8 mm, conformità radiale 11 gradi |
| 9005-50-6115 (90 gradi) | Piastra di interfaccia QC-22T a coda di rondine stile A 90u00b0 |
| 9005-50-1005 | Kit adattatore per montaggio posteriore (serie RC100, serie RC300) |
- Filtra per Codice articolo
- 9005-50-1005
- 9005-50-6080
- 9005-50-6081
- 9005-50-6082
- 9005-50-6115
- 9005-50-6069
- 9005-50-6071
- 9005-50-6070
- 9005-50-6072
- 9005-50-6073
- 9005-50-6074
- 9005-50-6075
- 9005-50-6076
- 9005-50-6078
- 9005-50-6079
- 9005-50-6056
- 9005-50-6052
- 9005-50-6160
- 9005-50-6164
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9005-50-1005 | Kit di fessure a coda di rondine “Stile A” (CDB, RC100, RC300) |
|
|
9005-50-6080 |
Kit BC50 a coda di rondine “Stile A” (CDB, RC100, RC300) (4) M6, bocchetta 31,5, tassello 6 |
|
|
9005-50-6081 |
Kit coda di rondine BC31.5 “Stile A” (CDB, RC100, RC300) (4) M5, bocchetta 20, tassello 5 |
|
|
9005-50-6082 |
Kit coda di rondine BC31.5 “Stile A” (CDB, RC100, RC300) (7) M5, bocchetta 20, tassello 5 |
|
|
9005-50-6115 |
Piastra di interfaccia da QC-22T a coda di rondine stile A 45⁰ e 90⁰ (CDB, RC100, RC300) BC63, M6, bocchetta 40, spinotto |
|
|
9005-50-6069 |
Inserto CDB, stile C, raschietto, Shaviv C42 |
|
|
9005-50-6071 | Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E100 |
|
|
9005-50-6070 |
Inserto CDB, stile D, raschietto per lamiera, Shaviv D80C |
|
|
9005-50-6072 |
Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E100C |
|
|
9005-50-6073 |
Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E100D |
|
|
9005-50-6074 |
Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E200 |
|
|
9005-50-6075 |
Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E300 |
|
|
9005-50-6076 |
Inserto CDB, stile E, lama, Shaviv E320 |
|
|
9005-50-6078 |
Inserto CDB, stile F, svasatura, Shaviv F20 |
|
|
9005-50-6079 |
Inserto CDB, stile F, svasatura, Shaviv F26X |
|
|
9005-50-6056 | Porta bit Blocco utensili |
|
|
9005-50-6052 | Kit di cambio degli strumenti multimediali |
|
|
9005-50-6160 |
Filtro a coalescenza / Regolatore Kit di preparazione dell’aria (aria secca). Ingresso aria 1/2″ NPT. Uscita aria: raccordo per tubo da 5/32″. Fornito con 10 piedi di tubo per l’aria di conformità (5/32″). |
|
|
9005-50-6164 |
Regolatore, 1-60 psi, 1/4 NPT. Ingresso: 1/4″ NPT. Uscita: 1/4″ NPT. |
|