Soluzioni di parcheggio sicure e ripetibili per gli end-effector robotici in un’ampia gamma di dimensioni, pesi e requisiti applicativi.

Progettati per la flessibilità
ATI ha progettato una serie di portautensili modulari da utilizzare con i nostri cambiautensili robotizzati a cambio rapido. Questi portautensili sono progettati per garantire la massima flessibilità e adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il concetto di sistema modulare consente di “costruire il proprio” rack di stoccaggio utensili in base al numero di utensili, al posizionamento, all’orientamento e alle disposizioni di montaggio richieste.
Supporti modulari per cambiautensili ATI
Supporto per utensili modulare TSS
Un supporto per utensili compatto, progettato per applicazioni di automazione leggere e medie. Da utilizzare con i cambiautensili da QC-01 a QC-41.
TSM Supporto modulare per utensili
Un supporto per utensili flessibile e configurabile che si adatta a un’ampia gamma di dimensioni e layout degli utensili. Da utilizzare con i cambiautensili da QC-50 a QC-110.
TSL Supporto modulare per utensili
Un robusto supporto per utensili ad alta resistenza costruito per utensili grandi e pesanti e per ambienti difficili. Da utilizzare con i cambiautensili QC-150 e superiori.
TSL8 Supporto modulare per utensili
Un portautensili salvaspazio con un profilo più stretto per gli spazi ristretti e le applicazioni a basso ingombro. Da utilizzare con i cambiautensili della serie 9128.
Parlare con un esperto
Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.