Caratteristiche del prodotto
- Il sistema modulare consente la personalizzazione
- Punti di scarico degli utensili ripetibili
- Utilizzate i moduli di montanti per binari estrusi o montate i moduli sulla vostra piattaforma
- Punti di contatto durevoli in acciaio inox
- Opzioni di sensori di prossimità per indicare la presenza dell’utensile nel supporto
- Varietà di piastre di interfaccia per utensili per soddisfare i requisiti dell’applicazione
- Opzioni di bloccaggio per un immagazzinamento sicuro degli utensili
- Filtra per Tipo
- Manuali
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9610-20-1068 | Manuali | Inglese |
| 9630-20-TSS-ASY-11391 | Disegni | Inglese |
| 9630-20-TSS-ASY-7123 | Disegni | Inglese |
| 9230-20-3613 | Disegni | Inglese |
| 9630-20-TSS-ASY-7539 | Disegni | Inglese |
| 9230-20-7499 | Disegni | Inglese |
| Supporto per utensili TSS per QC-29, disposizione esemplare | Disegni | Inglese |
| 9230-20-1912 | Disegni | Inglese |
| 9230-20-1914 | Disegni | Inglese |
| 9230-20-1679 | Disegni | Inglese |
| 9230-20-3905 | Disegni | Inglese |
| Modulo di montaggio TSS per QC-001 | Disegni | Inglese |
| Gancio per utensili QC-7 Disegno del cliente | Disegni | Inglese |
| QC-7 Gancio per palo e adattatore per guida Disegno del cliente | Disegni | Inglese |
| Nido per utensili scanalato TSS per QC-7 | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5, 10, 11 – 3 pin | Disegni | Inglese |
| Modulo rack TSS per QC-10, 11 | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5, 11 | Disegni | Inglese |
| Modulo di montaggio TSS | Disegni | Inglese |
| Supporto per utensili Supporto per sensori Prox | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20, 21, 21E – 3 pin | Disegni | Inglese |
| Modulo rack TSS per QC-21 e QC-21E | Disegni | Inglese |
| Custodia manuale per utensili QC-2021 | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-202122 – vuota | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-29 – vuota | Disegni | Inglese |
| Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – modello J16 – dentellata | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-40 – vuota | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-46 – vuota | Disegni | Inglese |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-TSS-TH-11391
- 9120-TSS-MM-7869
- 9120-TSS-MMB-7124
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMS-11345
- 9120-TSS-HBQ-11659
- 9120-TSS-HBQ-7123
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HBQ-9957
- 9120-TSS-HVQ-3314
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-VBB-7963
- 9120-TSS-VBQ-8206
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-TH-11391 |
Modulo gancio per utensili QC-7 |
|
|
9120-TSS-MM-7869 |
Modulo di montaggio TSS per QC-001 |
|
|
9120-TSS-MMB-7124 |
Modulo di montaggio TSS |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale |
|
|
9120-TSS-MS-6602 |
Custodia manuale per utensili QC-20/21 |
|
|
9120-TSS-MMS-11345 |
Nido per utensili scanalato TSS per QC-7 |
|
|
9120-TSS-HBQ-11659 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-29 – vuota |
|
|
9120-TSS-HBQ-7123 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5,11 – vuota |
|
|
9120-TSS-HBQ-9400 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-40 – vuota |
|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20/21/22 – vuota |
|
|
9120-TSS-HBQ-9957 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-46 – vuota |
|
|
9120-TSS-HVQ-3314 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5, 10, 11 – 3 pin |
|
|
9120-TSS-HVQ-3319 |
Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20, 21, 21E – 3 pin |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
Perno e boccola TSS Piastra di interfaccia verticale per utensili con sagoma J16 – dentellata |
|
