Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AA2

Moduli aria: AA2

(2) porte autosigillanti da 1/2 NPT (lato master), (2) porte autosigillanti o passanti da 1/2 NPT (lato utensile), modulo solo aria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AA2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio d’aria dal Master alle piastre portautensili.
  • porte da 1/2 NPT.
  • (2) porte autosigillanti (lato Master).
  • (2) porte autosigillanti O (2) porte passanti (lato utensile).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
  • Tappo dell’attacco laterale dello strumento in PVC
Specification Value
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 0.54 kg
Peso lato utensile 0.41 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-AA2 Disegni Inglese
9620-20-D-AA2,AM2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AA2-T Modulo utensile pneumatico con (2) porte NPT autosigillanti u00bdu201d
9121-AA2-M Modulo master pneumatico con (2) porte NPT autosigillanti u00bdu201d
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AA2-M (2) Porte autosigillanti da 1/2 NPT
Cavalletto portautensili 9121-AA2-T (2) Porte autosigillanti da 1/2 NPT
Cavalletto portautensili 9121-AA3-T (2) Porte passanti da 1/2 NPT

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.