Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AB2

Moduli aria: AB2

porte 3/8 NPT – (8) porte autosigillanti (lato master), (8) porte autosigillanti (lato utensile), modulo solo aria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AB2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • porte da 3/8 NPT.
  • (8) porte autosigillanti (lato Master).
  • (8) porte autosigillanti (lato utensile).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox, nitrile e PVC
Specification Value
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 1.25 kg
Peso lato utensile 1.25 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-AB2 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AB2-M Modulo master pneumatico con (8) porte autosigillanti da 3/8u201d NPT
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AB2-M (8) Porte autosigillanti da 3/8 NPT
Cavalletto portautensili 9121-AB4-T (8) Porte autosigillanti da 3/8 NPT

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.