Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce il servizio di aria e vuoto dal Master alle piastre portautensili.
- (4) Porte aria da 3/8 NPT.
- (2) Porte per il vuoto da 3/4 NPT (Master e Tool).
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Componenti delle valvole in acciaio inox, nitrile e PVC
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.6 |
| Peso del lato master | 0.84 kg |
| Peso lato utensile | 1.16 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AC2-T | Modulo utensile pneumatico con (4) porte autosigillanti NPT da 3/8u201d e (2) porte per il vuoto NPT da 3/8u201d |
| 9121-AC2-M | Modulo master pneumatico con (4) porte autosigillanti NPT da 3/8u201d e (2) porte per il vuoto NPT da 3/8u201d |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-AC2-M
- 9121-AC2-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AC2-M | (4) porte autosigillanti da 3/8 NPT e (2) porte per il vuoto da 3/4 NPT |
|
|
9121-AC2-T | (4) porte passanti da 3/8 NPT e (2) porte per il vuoto da 3/4 NPT |
|