Caratteristiche del prodotto
- Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
- Porte G 3/4 (BSPP).
- (2) porte autosigillanti (lato Master e Tool).
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Non per il servizio a vuoto.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | |
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | 1.02 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
- Filtrare per Tipo
- Manuali
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9620-20-D-AL2 | Manuali | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AL2-M | Modulo master pneumatico con (2) porte autosigillanti da 3/4 G |
| 9121-AL2-T | Modulo pneumatico con (2) porte autosigillanti da 3/4 G |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-AL2-M
- 9121-AL2-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AL2-M | (2) Porte autosigillanti G 3/4 (BSPP) – Modulo solo aria |
|
|
9121-AL2-T | (2) Porte autosigillanti G 3/4 (BSPP) – Modulo solo aria |
|