Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AP2

Moduli aria: AP2

(4) Porte autosigillanti da 1/2 NPT (AP2 Master e Tool) o passanti (AP8 Tool) – Solo modulo aria

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  AP2
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • porte da 1/2 NPT.
  • (4) porte autosigillanti (lato AP2 Master e Tool).
  • (4) porte passanti (AP8 lato utensile).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specification Value
Valutazione del flusso 3.1
Peso del lato master 1.22 kg
Peso lato utensile 0.86 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-AP2 Disegni Inglese
9630-20-AP2M AP8T Disegni Inglese
9620-20-D-AP2 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-AP2-T Modulo utensile pneumatico con (4) porte NPT autosigillanti u00bdu201d
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AP2-M (4) Porte autosigillanti da 1/2 NPT – Solo modulo aria – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-AP2-T (4) Porte autosigillanti da 1/2 NPT – solo modulo aria – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-AP8-T (4) Porte passanti NPT da 1/2″ – Solo modulo aria – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.