Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce aria dalle piastre Master alle piastre degli utensili.
- Attacchi G 1/2 (BSPP).
- (4) attacchi autosigillanti (lato Master e lato Tool).
- Massimo 100 psi (6,9 bar).
- Non adatto all’uso sotto vuoto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Componenti della valvola in acciaio inossidabile
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Portata nominale | 3 |
| Peso laterale principale | 1,20 kg |
| Peso laterale dell'utensile | 0,86 kg |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di servizio | Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AQ7-T | Modulo pneumatico con (4) porte di passaggio da u00bd G – Lato utensile |
| 9121-AQ2-T | Modulo per utensili pneumatici con (4) porte autosigillanti “G” |
| 9121-AQ2-M | Modulo principale pneumatico con (4) porte autosigillanti da u00bd G |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-AQ2-M
- 9121-AQ2-T
- 9121-AQ7-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AQ2-M | (4) Porte autosigillanti G 1/2 (BSPP) – Solo modulo aria – lato master |
|
|
9121-AQ2-T | (4) Porte autosigillanti G 1/2 (BSPP) – Solo modulo aria – Lato utensile |
|
|
9121-AQ7-T | (4) Porte passanti G 1/2 (BSPP) – Solo modulo aria – Lato utensile |
|