Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P38A

Moduli aria: P38A

(4) Modulo pneumatico con porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP). Connessione assiale.

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  P38A
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • porte da 3/8 NPT o G (BSPP).
  • (4) porte pneumatiche passanti.
  • Connessione assiale.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in nitrile
Specification Value
Valutazione del flusso 2.45
Peso del lato master 0.21 kg
Peso lato utensile 0.21 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-P38A Disegni Inglese
9630-20-P38A-E Disegni Inglese
9620-20-D-P38 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9120-P38A-T-E Modulo utensile pneumatico con (4) porte assiali passanti G 3/8
9120-P38A-M Collettore master (4) porte assiali da 3/8NPT
9120-P38A-M-E Modulo Master pneumatico con (4) porte assiali passanti G 3/8
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P38A-M (4) Modulo pneumatico con porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP). Connessione assiale.
Cavalletto portautensili 9120-P38A-M-E (4) Modulo pneumatico con porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP). Connessione assiale.
Cavalletto portautensili 9120-P38A-T (4) Modulo pneumatico con porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP). Connessione assiale.
Cavalletto portautensili 9120-P38A-T-E (4) Modulo pneumatico con porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP). Connessione assiale.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.