Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FH12

Modulo fluido/aria: FH12

Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti G1/2 (BSPP), componenti della valvola 3/8, porta del nipplo con guarnizione radiale

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  FH12
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • FH12 fornisce il servizio fluido/aria alle piastre Master e Tool.
  • (4) porte autosigillanti sul lato Master e Tool di FH12.
  • Interfaccia cliente G1/2 (BSPP).
  • Porta a nipplo con guarnizione radiale.
  • Gli alloggiamenti dei moduli FH12 sono in acciaio inox serie 300 per la protezione dalla corrosione.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non adatto al servizio sotto vuoto.
  • Il lato utensile AP5 si accoppia con il lato master FH12 ed è destinato all’uso di sola aria per i dispositivi di movimentazione dei materiali.
  • Una (1) porta autosigillante sul lato AP5 Tool.

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Componenti delle valvole in acciaio inox, nitrile e PVC
Specification Value
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 2.90 kg
Peso lato utensile 2.27 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-FH12 Disegni Inglese
9630-20-FH12M AP5T Disegni Inglese
9620-20-D-FH12 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-AP5-T Modulo aria con (1) attacco autosigillante G1/2 (BSPP), componenti valvola 3/8, foro a C per attacco nipplo, lato utensile
9121-FH12-M Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti G1/2 (BSPP), componenti della valvola 3/8, porta del nipplo con guarnizione radiale, lato master
9121-FH12-T Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti G1/2 (BSPP), componenti valvola 3/8, foro a C per porta nipplo, lato utensile
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AP5-T Modulo aria con (1) attacco autosigillante G1/2 (BSPP), componenti valvola 3/8, foro a C per attacco nipplo – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-FH12-M Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti G1/2 (BSPP), componenti della valvola 3/8, porta del nipplo con guarnizione radiale – lato master
Cavalletto portautensili 9121-FH12-T Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti G1/2 (BSPP), componenti della valvola 3/8, porta del nipplo con guarnizione radiale – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.