Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FH14

Modulo fluido/aria: FH14

Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti da 1/2 Rc, componenti della valvola da 3/8, porta nipplo con guarnizione radiale sul master, foro a C per porta nipplo sull’utensile

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  FH14
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • FH14 fornisce il servizio fluido/aria alle piastre Master e Tool.
  • (4) porte autosigillanti su FH12 lato Master e Tool.
  • porte autosigillanti da 1/2 Rc per l’interfaccia con il cliente.
  • Porta a nipplo con tenuta radiale.
  • Gli alloggiamenti dei moduli FH14 sono in acciaio inox serie 300 per la protezione dalla corrosione.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non adatto al servizio sotto vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
  • Guarnizioni in Buna-N
Specification Value
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 2.90 kg
Peso lato utensile 2.27 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Fluido/Aria
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-FH14 Disegni Inglese
9620-20-D-FH14 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-FH14-M Modulo fluido/aria con (4) porte autosigillanti da 1/2 Rc, componenti della valvola da 3/8, porta del nipplo con guarnizione radiale, lato master.
9121-FH14-T Modulo fluido/aria con (4) porte autosigillanti da 1/2 Rc, componenti valvola da 3/8, foro a C per porta nipplo, lato utensile
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-FH14-M Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte da 1/2 Rc autosigillanti, componenti della valvola da 3/8, porta del nipplo con tenuta radiale, lato master
Cavalletto portautensili 9121-FH14-T Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti da 1/2 Rc, componenti della valvola da 3/8, foro a C per porta nipplo, lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.