Moduli di cambio utensile

Moduli idraulici: F2Hx14x

Moduli idraulici: F2Hx14x

Modulo idraulico, (2) porte con valori di pressione e filettature come da elenco

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  F2Hx14x
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce porte idrauliche a bassa o alta pressione in un unico modulo.
  • L’accoppiatore autosigillante per il collegamento idraulico riduce al minimo le perdite.
  • I perni di pre-allineamento assicurano il corretto innesto dell’accoppiatore.
  • Il robot del cliente deve vincere la pressione negli accoppiatori quando aziona i moduli Master e Tool insieme. La pompa deve essere spenta durante il cambio degli utensili.
  • Il cliente deve utilizzare linee flessibili per tutti i collegamenti idraulici. I collegamenti con tubi rigidi non sono accettabili in quanto non consentono l’allineamento e l’innesto corretto delle metà dell’accoppiatore.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Boccole e perni in acciaio
  • Accoppiatori in acciaio inox
  • Guarnizioni in Viton
Specification Value
Valutazione del flusso 1/4 per 0,46
Peso del lato master 0.71 kg
Peso lato utensile 0.61 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Idraulico
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-F2Hx14x Disegni Inglese
9620-20-D-F2Hx14x Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9120-F2HG14A-M Modulo idraulico, (2) bassa pressione G1/4, master
9120-F2HG14A-T Modulo idraulico, (2) bassa pressione G1/4, utensile
9120-F2HN14B-T Modulo idraulico, (2) alta pressione 1/4 NPT, strumento
9120-F2HN14A-M Modulo idraulico, (2) bassa pressione 1/4 NPT, master
9120-F2HN14A-T Modulo idraulico, (2) bassa pressione 1/4 NPT, strumento
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-F2HG14A-M Modulo idraulico, (2) bassa pressione G1/4, lato master
Cavalletto portautensili 9120-F2HG14A-T Modulo idraulico, (2) bassa pressione G1/4, lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-F2HN14A-M Modulo idraulico, (2) bassa pressione 1/4 NPT, lato master
Cavalletto portautensili 9120-F2HN14A-T Modulo idraulico, (2) bassa pressione 1/4 NPT, lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-F2HN14B-M Modulo idraulico, (2) alta pressione 1/4 NPT, lato master
Cavalletto portautensili 9120-F2HN14B-T Modulo idraulico, (2) alta pressione 1/4 NPT, lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.