Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce un servizio di vuoto passante.
- (1) Porta passante G 2″ (BSPP) sul lato Master (V200-M-E).
- (1) Porta passante G 2″ (BSPP) sul lato utensile (V200-T-E).
- Modello M19.
- Versione Euro.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in gomma nitrilica
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | |
| Peso del lato master | 0.91 kg |
| Peso lato utensile | 0.56 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Vuoto/Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|
- Filtra per Codice articolo
- 9120-V200-M-E
- 9120-V200-T-E
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V200-M-E | (1) Modulo del vuoto G 2″ (BSPP), modello M19, Euro – lato master |
|
|
9120-V200-T-E | (1) Modulo per vuoto G 2″ (BSPP), modello M19, Euro – lato utensile |
|