Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: D15

Moduli elettrici: D15

Modulo elettrico a 15 pin, 3 A/50 V CA con connettore D-sub a bassa potenza

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  D15
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Connettore D-sub.
  • 15 pin di contatto placcati in oro.
  • Sonde a molla incassate sul lato Master.
  • Disponibile nella versione con cavo a spirale.

Materiali

  • Pini di contatto placcati in metallo prezioso
  • Delrin®
Specification Value
Caratteristiche elettriche 3 A/50 V CA
Peso laterale principale 0,02 kg
Peso laterale dell'utensile 0,02 kg
Numero totale di pin 15
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-D15 Disegni Inglese
9630-20-RF19 Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-D15-T Modulo elettrico D15 – Lato utensile
9120-D15-M Connettore D-sub 15P master con blocchi a vite n. 4-40
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-D15-M modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza
Cavalletto portautensili 9120-D15-M-E modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza
Cavalletto portautensili 9120-D15-T modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza
Cavalletto portautensili 9120-D15-T-E modulo elettrico a 15 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.