Caratteristiche del prodotto
- modulo elettrico regolabile a 5 posizioni – lato master e lato utensile.
- Fornisce 5 posizioni uniche su 180 gradi per aumentare la flessibilità dei pacchetti di vestizione dei robot.
- a 19 pin.
- Connettore a sgancio rapido di tipo M16.
- Blocco pin sigillato dall’umidità quando è accoppiato.
- Contatti No-Touch sul modulo Master.
- Design brevettato.
- Si accoppia ai moduli GF19, RF19 o SF19.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/125VAC |
| Peso del lato master | 0.14 kg |
| Peso lato utensile | 0.12 kg |
| Numero di pin totali | 19 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-GF19-T | GF Tool Modulo elettrico a 19 pin, 3A/125VAC, connettore M16 e girevole a cinque posizioni |
| 9120-GF19-M | Modulo elettrico GF Master a 19 pin, 3A/125VAC, con connettore M16 e girevole a cinque posizioni |
| 9120-GF19R-M | modulo master elettrico a 19 pin, 3A/125VAC, con connettore M16, cavi del sensore di blocco/sblocco ad angolo retto e girevole a cinque posizioni |
| 9120-GF19W-M | GF19W-M Modulo master con connettore di tipo M16 e cablato per sensori di blocco/sblocco |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-GF14-T
- 9120-GF19-M
- 9120-GF19R-M
- 9120-GF19-T
- 9120-GF19W-M
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GF14-T | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 e girevole in cinque posizioni |
|
|
9120-GF19-M | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 e girevole in cinque posizioni |
|
|
9120-GF19R-M | modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido di tipo M16, girevole a cinque posizioni e cavi del sensore con blocco/sblocco ad angolo retto. Lato master |
|
|
9120-GF19-T | modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16 e girevole in cinque posizioni |
|
|
9120-GF19W-M | modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16, girevole a cinque posizioni, cablato per sensori di blocco/sblocco – Lato master |
|