Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- L’accoppiatore induttivo consente la trasmissione senza contatto di segnali elettrici passanti.
- Supporta otto (8) segnali PNP a 24 V CC per circuiti a bassa tensione e I/O industriali comuni.
- Grado di protezione IP67 per la protezione in ambienti umidi.
- Elimina l’usura tipicamente associata agli accoppiamenti elettrici ad alto numero di cicli.
- Connettore M12 a 12 pin per interfaccia industriale standard.
- Si monta su molti cambiatori utensili robotizzati ATI standard.
Materiali
- Alloggiamento dell’accoppiatore induttivo in materiale termoplastico.
- Staffa adattatrice in alluminio anodizzato con viti in acciaio inossidabile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caratteristiche elettriche |
Corrente di uscita totale lato utensile – 500 mA Tensione di uscita totale lato utensile – 24 V CC ± 10% Corrente di alimentazione richiesta lato master – 1 A Tensione di alimentazione richiesta lato master – 24 V CC ± 10% |
| Peso laterale principale | 0,23 kg |
| Peso laterale dell'utensile | 0,23 kg |
| Numero totale di pin | 12 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da -28,9 °C a 65,6 °C |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-NB8A-M | Modulo master accoppiatore induttivo con base contrassegnata Balluff, compatibile PNP, 8 canali di trasmissione del segnale con cavo di collegamento da 0,2 m e connettore maschio M12 a 12 pin |
| 9120-NB8A-T | Modulo utensile con accoppiatore induttivo remoto a marchio Balluff, compatibile con PNP, 8X Signal Pass Thru con cavo di collegamento da 0,2 m e connettore M12 femmina a 12 pin |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-NB8A-M
- 9120-NB8A-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-NB8A-M | Modulo accoppiatore induttivo, compatibile con PNP, passaggio del segnale 8X con connettore M12 maschio a 12 pin a coda di spillo da 0,2 m – Lato master |
|
|
9120-NB8A-T | Modulo accoppiatore induttivo, compatibile con PNP, passaggio del segnale 8X con connettore M12 12 pin femmina a coda di rondine da 0,2 m – Lato utensile. |
|