Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RF26

Moduli elettrici: RF26

modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/150 VCA in vaso con connettore filettato M27

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RF26
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 26 pin.
  • capacità 3 Amp/150VAC.
  • Connettore a sgancio rapido di tipo M27.
  • Contatti No-Touch sul Master.
  • Opzione ID utensile sul lato utensile.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
  • Invasato per una maggiore protezione dall’umidità.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste rodiate sui perni a molla
  • Perni di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 3 Amp/150VAC
Peso del lato master 0.33 kg
Peso lato utensile 0.25 kg
Numero di pin totali 26
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo elettrico RF26PDM RF26PDT Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF26PDM RF17AT Disegni Inglese
Disegno del modulo RF26RPDM RF21PDT Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF26RPDM RF26PDT Disegni Inglese
Disegno del modulo RF26WPDM RF21PDT Disegni Inglese
Disegno del modulo elettrico RF26WPDM RF26PDT Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RF26PD-M modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 – Lato master
9120-RF26RPD-M modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 e cavi di blocco/sblocco ad angolo retto – Lato master
9120-RF26WPD-M modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 e cavi di blocco/sblocco diritti – Lato master
9120-RF26PD-T modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 – Lato utensile
9120-RF21PD-T Modulo utensile RF21 Invasato con connettore M27
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RF21PD-T modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150VAC con connettore filettato M27 – con Tool-ID incorporato all’interno – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-RF26PD-M modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-RF26PD-T modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-RF26WPD-M modulo elettrico in vaso a 26 pin, 3 Amp/150 VCA con connettore filettato M27 e cavi di blocco/sblocco diritti – Lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.