Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: T19

Moduli elettrici: T19

modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  T19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 19 pin.
  • capacità di 5 Amp/250VAC.
  • Connettore cilindrico filettato MS standard.
  • Sonde a molla No-Touch sul lato Master.
  • Opzione Tool-ID sul lato Tool.
  • La guaina flessibile sigilla la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.
  • Contatti utensile rodiati con pin di terra del primo accoppiamento.
  • Si accoppia con i moduli G, R, S o T.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste rodiate sui perni a molla
  • Perni di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 5 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.290 kg
Peso lato utensile 0.255 kg
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Piedinatura del modulo T19 opzionale (include T19W-M) Disegni Inglese
Disegno del modulo T19 Disegni Inglese
Disegno del modulo T19-M con T14-T Disegni Inglese
Disegno del modulo T19R-M T10-T Disegni Inglese
Disegno del modulo T19-VL Disegni Inglese
Disegno del modulo T19W-M, T14-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-T19-T modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS – Lato utensile
9120-T19-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS – Lato master
9120-T19-M-V Modulo T19 lato master con guarnizioni in viton, blocchi di pin in rolon, connettore anfenolo ad alta temperatura e fili rivestiti in teflon. Classificato a 200 gradi C. Grado di protezione IP65.
9120-T19R-M connettore filettato cilindrico MS a 19 pin, 5A/250VAC, con cavi per sensori di blocco/sblocco collegati. (Dispone di connettori ad angolo retto per i sensori di blocco/sblocco)
9120-T19W-M connettore filettato cilindrico MS a 19 pin, 5A/250VAC, con cavi di blocco/sblocco collegati (solo lato master)
9120-T19-T-VL Modulo T19 con guarnizioni in viton e fili rivestiti in teflon. Classificato a 125 gradi C.
9120-T10-T modulo elettrico a 19 pin (10 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-99) ID utensile (solo lato utensile)
9120-T14-T modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-9) ID utensile (solo lato utensile)
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-T10-T modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS
Cavalletto portautensili 9120-T14-T modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-9) ID utensile – lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-T14-T-V modulo elettrico a 19 pin con guarnizioni in Viton, blocchi di pin in rolon, connettore amphenol per alte temperature, fili rivestiti in Teflon e scheda Tool-ID per alte temperature. Classificato a 200°C. Grado di protezione IP65 – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-T19-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS
Cavalletto portautensili 9120-T19-M-V modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS con guarnizioni in Viton, blocchi di pin in rolon, connettore amphenol ad alta temperatura e fili rivestiti in Teflon. Classificato a 200 gradi C. Classificato IP65 – Lato Master
Cavalletto portautensili 9120-T19R-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS con connettori di blocco/sblocco ad angolo retto per i sensori collegati. Lato master
Cavalletto portautensili 9120-T19-T modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS
Cavalletto portautensili 9120-T19-T-VL modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore cilindrico filettato MS con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-T19W-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore filettato cilindrico MS con cavi di bloccaggio/sbloccaggio collegati – Lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.