Moduli di cambio utensile

Moduli DeviceNet a connessione rapida: DB2

Moduli DeviceNet a connessione rapida: DB2

Modulo DeviceNet, supporto di una valvola integrata con interblocco del cavalletto dell’utensile (STI) sull’utensile

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DB2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile. (Certificazione di conformità ODVA. Compatibile con Quick-Connect)
  • Una valvola a solenoide singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di bloccaggio del cambio utensile.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
  • Cinque (5) interruttori Tool-ID (0-9) indipendenti.
  • Ingressi per sensori di blocco, blocco e sblocco (R1 e R2).
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti rodiati
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specification Value
Valutazione elettrica Conforme a ODVA
Peso del lato master 0.77 kg
Peso lato utensile 0.61 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-DB2 Disegni Inglese
9620-20-C-DB2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DB2-M Modulo master DeviceNet SEM Quick Connect Capable con Tool Stand Interlock sull’utensile
9121-DB2-T Modulo utensile DeviceNet SEM a connessione rapida con 5 interruttori indipendenti ID utensile e interruttore meccanico STI
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DB2-M Modulo DeviceNet, supporto di una valvola integrata, STI su utensile, SEM – lato master
Cavalletto portautensili 9121-DB2-T Modulo DeviceNet, supporto di una valvola integrata con STI sull’utensile, SEM – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.