Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SC7

Moduli discreti: SC7

Modulo Harting, supporta l’alimentazione del servomotore e i segnali dell’encoder, pass-through PROFIBUS/DeviceNet, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, ID utensile 0-9, supporta TSI sull’utensile

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  SC7
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo segnali discreti consente la comunicazione e il controllo del Cambiatore utensili.
  • È previsto un connettore Harting 10B per l’interfacciamento con il modulo master, a supporto del Cambiatore utensili e degli I/O specificati dal cliente. L’interfaccia Harting è compatibile con alcuni pacchetti di equipaggiamento per robot ABB.
  • Sul modulo utensili è presente un connettore Harting 10B per supportare l’alimentazione del servomotore, i segnali dell’encoder e i segnali dati del bus di campo.
  • Il blocco pin caricato a molla consente ai moduli master e utensile di comunicare attraverso la loro interfaccia quando sono accoppiati.
  • Un manicotto flessibile circonda il blocco dei pin per sigillare il collegamento dall’umidità e dai liquidi mentre i moduli sono accoppiati.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestrino in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metallo prezioso
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco perni in Delrin.
Specification Value
Caratteristiche elettriche Alimentazione – 7 @ 15 A/500 V
Segnale – 14 @ 3 A/24 V
Cambiatore utensili – 6 @ 3 A/24 V
Bus di campo – 12 @ 3 A/24 V
Peso laterale principale  1,41 kg
Peso laterale dell'utensile 1,25 kg
Numero totale di pin 39
Descrizione dei pin
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-SC7 Disegni Inglese
9620-20-C-SC7 Manuali Inglese
9620-20-d-ff4 fh10 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-SC7-T Modulo utensili Harting, supporta segnali di alimentazione servo e encoder, PROFIBUS/DeviceNet, ID utensile 0-9
9121-SC7-M Modulo Harting Master, compatibile con l’alimentazione servo e i segnali dell’encoder, nonché con i sensori L, U e RTL
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SC7-M Modulo Harting, supporta alimentazione servo e segnali encoder, passaggio PROFIBUS/DeviceNet, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta la STI sul lato strumento – master
Cavalletto portautensili 9121-SC7-T Modulo Harting, supporta alimentazione servo e segnali encoder, passaggio PROFIBUS/DeviceNet, 0-9 Tool-ID, STI su utensile – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.