Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VB11

Moduli discreti: VB11

Modulo discreto, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata, connettore DDK (stile MS) a 35 pin, TSI su utensile, ID utensile 0-9, 22 pass-through

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VB11
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo della valvola integrata a segnale discreto consente il controllo del cambio utensile e il passaggio del segnale discreto all’attrezzatura di fine braccio.
  • Connettore DDK, stile MS per l’interfaccia con il cliente.
  • Un’elettrovalvola integrata singola o doppia (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo di passaggio) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • Sono supportati gli ingressi dei sensori Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock.
  • Fino a 22 segnali passanti disponibili per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
  • Disponibilità di ID utensile (0-9).
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specification Value
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali passanti – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.77 kg
Peso lato utensile 0.66 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-VB11 Disegni Inglese
9630-20-VB11M VB13T Disegni Inglese
9620-20-C-VB11 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VB11-T Strumento VB11 Assemblaggio del modulo discreto
9121-VB11-M Assemblaggio modulo discreto master VB11
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VB11-M Modulo discreto, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata, connettore DDK a 35 pin (stile MS), STI sullo strumento, 0-9 ID strumento, 22 Passaggio – lato master
Cavalletto portautensili 9121-VB11-T Modulo discreto, connettore Amphenol (tipo MS) a 24 pin, STI sull’utensile, 0-9 ID utensile, 22 Pass-through – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VB13-T Modulo discreto, connettore Amphenol (tipo MS) a 24 pin, STI sull’utensile, 0-99 ID utensile, 18 passaggi di segnale – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.