Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo valvola integrata a segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
- Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
- Una valvola integrata a singolo o doppio solenoide (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo pass-through) controlla il meccanismo di bloccaggio del Tool Changer.
- Sono disponibili fino a 14 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
- Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
- La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
- Capacità Tool-ID (VB2-T N/A), (VB3-T 0-9), (VB4-T 0-99).
- Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
- Design compatto.
Materiali
- Alloggiamento e coperchio in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti rodiati
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | Passaggio del segnale – 5 Amp/250V max. |
| Peso del lato master | 0.82 kg |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VB3-T | Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 12 passaggi, ID utensile 0-9 |
| 9121-VB7Z1-M | Modulo discreto master VB7Z1 |
| 9121-VB4-T | Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 8 passaggi, ID utensile 0-99 |
| 9121-VB2-T | Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 16 passanti |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
- 9121-VB7Z1-M
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto dell’utensile, 16 passanti (abbinato a VB2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-VB3-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 12 passanti, 0-9 ID utensile (abbinato a VB2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-VB4-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 8 passaggi, 0-99 ID utensile (abbinato a VB2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-VB7Z1-M | Modulo di segnale discreto con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 con passaggio di valvola integrato (utilizza una valvola a doppio solenoide) **Supporta l’interblocco del supporto utensile sul lato utensile – lato master |
|