Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VF2

Moduli discreti: VF2

Discreto, 26 pin Amphenol, 19 pin Block. Supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata. VF2-M supporta la STI sul lato utensile

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  VF2
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo valvola integrata a segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
  • Una valvola integrata a singolo o doppio solenoide (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • 12 passanti di segnale disponibili per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
  • Capacità ID utensile (0-9).
  • Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
  • Supporta il cablaggio Ford.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti rodiati
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specification Value
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 12 @ 5 Amp/250V, 5 Amp / 24VDC
Peso del lato master 0.69 kg
Peso lato utensile 0.69 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-VF2M VF3T Disegni Inglese
9620-20-C-VF2 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-VF2-M Modulo master per segnali discreti con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, STI sullo strumento
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VF2-M Discreto, 26 pin Amphenol, blocco 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata (abbinato a VF3-T) – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-VF3-T Discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, STI su utensile, 12 passanti, 0-9 ID utensile (accoppiabile con VF2-M) – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.