Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo di controllo/segnale discreto VJ4 consente al cliente di controllare il cambio utensili e di alimentare gli I/O a valle.
- Il VJ4 Master è dotato di quattro (4) connettori M12 a 5 pin utilizzati per l’interfacciamento con un modulo Interbus I/O fornito dal cliente. Queste connessioni consentono al cliente di monitorare gli ingressi dei sensori di prossimità del cambio utensili bloccati, sbloccati e RTL (Ready-To-Lock), nonché di controllare le funzioni di blocco e sblocco della valvola del cambio utensili.
- Il modulo di controllo VJ4 è stato progettato specificamente per ospitare un modulo di ingresso/uscita digitale di linea robusta Phoenix Contact, come il modello IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK.
- L’alimentazione per i dispositivi Interbus a valle viene fornita al Master dal modulo Interbus I/O tramite un connettore a 6 pin con filettatura maschio M23.
- Il Master VJ4 è dotato di un circuito di prevenzione degli archi elettrici che disattiva automaticamente l’alimentazione di US1 e US2 durante l’accoppiamento e il disaccoppiamento dello strumento, quando è più probabile che si verifichino archi elettrici.
- Sul modulo Master è presente anche un’interfaccia per il supporto di un’elettrovalvola integrata (tensione CC). La valvola integrata viene fornita come parte del blocco adattatore per valvole, 9121-Jxx-M.
- I moduli VJ4 sono dotati della tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI). Il circuito TSI è progettato per consentire il rilascio del cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto o nella posizione di stoccaggio.
Materiali
- Alloggiamento e coperchio in alluminio
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Potenza di ingresso – 5 Amp/12-30VDC Potenza di uscita – 5 Amp/21-26VDC |
| Peso del lato master | 1.07 kg |
| Peso lato utensile | 0.63 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VJ4-T | Il modulo strumento per il passaggio dell’alimentazione e la connessione I/O dell’Interbus supporta TSI e Arc Prevention |
| 9121-VJ4-M | Modulo master di passaggio dell’alimentazione Interbus e connessione I/O con prevenzione dell’arco elettrico |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-VJ4-M
- 9121-VJ4-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VJ4-M | Modulo per il passaggio dell’alimentazione Interbus e la connessione I/O con prevenzione dell’arco elettrico – lato master |
|
|
9121-VJ4-T | Modulo di connessione I/O e passante di alimentazione Interbus con prevenzione dell’arco elettrico – Lato utensile |
|