Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- I moduli CYE1 consentono la comunicazione e il controllo del Tool Changer tramite EtherNet/IP™.
- Web server integrato per la configurazione della comunicazione del Tool Changer e la gestione dello switch Ethernet.
- Connettori M12 D-Coded per la comunicazione Ethernet su Master e Tool.
- connettore Minifast (7/8″) a 4 pin per il passaggio dell’alimentazione di ingresso/logica e uscita/valvola.
- Una doppia valvola solenoide integrata controlla il meccanismo di blocco del cambio utensile.
- La tecnologia brevettata TSI (Tool Stand Interlock) è fornita attraverso un connettore sul modulo utensili. L’integrazione di un interruttore di sicurezza consente all’elettrovalvola integrata di sganciare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
- Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge i contatti elettrici da eventuali danni durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
- Possibilità di modificare le impostazioni dell’indirizzo IP sia sulla pagina web che sul modulo.
- Un interruttore Tool-ID (0-F) indipendente.
- Ingressi sensore pronti per il blocco (R1, R2), bloccati e sbloccati.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Potenza in ingresso: 4A, 21,6-30V Potenza di uscita 7A, 20-30V |
| Peso del lato master | 0.73 kg |
| Peso lato utensile | 0.66 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | da 0 °C a 50 °C |
| Tipo di segnale | Ethernet/IP |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9128-CYE1-T | connettore D-Code M12 a 4 pin per Ethernet, connettore Minifast femmina a 4 pin per alimentazione, interruttore rotante 0-F ID strumento |
| 9128-CYE1-M | Modulo di controllo Ethernet/IP serie 8, master – Connettore D-Code M12 a 4 pin per Ethernet, connettore Minifast maschio a 4 pin per alimentazione, selettori rotanti 3X 0-9 per impostazione indirizzo IP |
- Filtra per Codice articolo
- 9128-CYE1-M
- 9128-CYE1-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9128-CYE1-M | Modulo di controllo Ethernet/IP serie 8, connettore D-Code M12 a 4 pin per Ethernet, connettore Minifast maschio a 4 pin per alimentazione, selettori rotativi 3X 0-9 per l’impostazione dell’indirizzo IP – lato master |
|
|
9128-CYE1-T | connettore D-Code M12 a 4 pin per Ethernet, connettore Minifast femmina a 4 pin per alimentazione, interruttore rotante 0-F ID strumento – lato strumento |
|