Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Passaggio discreto per i segnali PROFIBUS e di alimentazione ausiliaria.
- Connettore Mini standard a 5 pin per l’interfacciamento con l’alimentazione ausiliaria.
- Connettore M12, codificato B, per l’interfaccia PROFIBUS.
- Contatti No-Touch sul modulo Master.
- A prova di umidità IP65 quando accoppiato.
Materiali
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Alluminio anodizzato
- Delrin®.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 10 @ 4Amp/24VDC |
| Peso del lato master | 0.66 kg |
| Peso lato utensile | 0.52 kg |
| Numero di pin totali | 10 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VG3-M | Modulo master discreto PROFIBUS passante |
| 9121-VG3-T | Modulo strumento passante PROFIBUS discreto |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-VG3-M
- 9121-VG3-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VG3-M | Modulo passante PROFIBUS discreto – Lato master |
|
|
9121-VG3-T | Modulo passante PROFIBUS discreto – lato utensile |
|