Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- I moduli DL8 consentono la comunicazione e il controllo del Tool Changer tramite PROFINET.
- Uno switch Ethernet integrato consente di controllare il Tool Changer con un unico cavo PROFINET e di collegare i dispositivi PROFINET a valle.
- connettore Push-Pull a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2.
- connessione ibrida Push-Pull a 10 pin.
- Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione US1 e US2. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master.
- è supportato anche il Tool-ID a 5 cifre dal modulo Tool (0-99999).
- Il circuito di sicurezza è conforme alla norma ISO13849 PLd.
- Per controllare il meccanismo di blocco del cambio utensile è necessario utilizzare gli adattatori per valvole JR4, JU4 o JU5.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Passaggio di alimentazione – 10 Amp Segnale – 3 Amp/30 VCC max. |
| Peso del lato master | 1.22 kg |
| Peso lato utensile | 1.08 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | da 0 °C a 50 °C |
| Tipo di segnale |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-DL8-T | Modulo PROFINET, una porta Ethernet, supporta Tool-ID a 5 cifre |
| 9121-DL8-M | Modulo PROFINET con switch Ethernet integrato |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-DL8-M
- 9121-DL8-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DL8-M | Modulo PROFINET con switch Ethernet integrato, connettore RJ45 Push-Pull per la comunicazione Ethernet, connettore Push-Pull a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2, connessione ibrida Push-Pull a 10 pin, TSI sull’utensile, Arc Prevention applicata all’alimentazione US1 e US2. Rilevamento di blocco, sblocco e RTL con cavi LED sul Master. è supportato anche il Tool-ID a 5 cifre dal modulo Tool. Circuito di sicurezza conforme a ISO13849 PLd – lato Master |
|
|
9121-DL8-T | Il modulo PROFINET fornisce una porta Ethernet e supporta Tool-ID a 5 cifre attraverso il modulo Master. Connettore RJ45 Push-Pull per Ethernet, connettore Push-Pull a 5 pin per l’alimentazione US1 e US2, connessione ibrida Push-Pull a 10 pin, M12 a 5 pin per il supporto della STI sull’utensile, Tool-ID 0-99999 regolabile con interruttori a rotella. Supporta la prevenzione dell’arco sul lato Master – Strumento |
|