Moduli ad alta corrente

Moduli ad alta corrente: PG0

Moduli ad alta corrente: PG0

modulo a 1 contatto, 600 Ampere (non superiore a 800 Volt) (è necessaria una piastra di adattamento)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  PG0
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Utilizzato come contatto di terra nella saldatura.
  • Progettato per trasportare correnti elevate dal robot all’utensile del cliente.
  • È costituito da un contatto in rame argentato, in grado di sopportare 600 Ampere quando accoppiato. La tensione non deve superare gli 800 Volt.
  • Accetta cavi fino a 4/0 AWG.
  • Si raccomanda l’installazione di una protezione da sovracorrente nel circuito primario di alimentazione.
  • Contatto No-Touch sul lato Master.

Materiali

  • Contatto in rame argentato
  • Alloggiamento in alluminio
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 600 Amp/800V max. al 100% del ciclo di lavoro
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali 1
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli ad alta corrente
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo PG0 Disegni Inglese
Manuale del modulo ad alta potenza PG0 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-PG0-T Modulo utensile ad alta corrente, 1 contatto, 600 ampere, con adattatori
9120-PG0-M Modulo Master ad alta corrente, 1 contatto, 600 ampere, con adattatori
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-FP-34NPT-PG0 kit piastra di raccordo 3/4 NPT
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-PG0-M modulo a 1 contatto, 600 Ampere (non superiore a 800 Volt) (è necessaria una piastra di adattamento)
Cavalletto portautensili 9120-PG0-T modulo a 1 contatto, 600 Ampere (non superiore a 800 Volt) (è necessaria una piastra di adattamento)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.