Moduli ad alta corrente

Moduli di corrente primaria: PA2

Moduli di corrente primaria: PA2

(3) Contatti, 2 fili, 200 A, 600 V Modulo di corrente primaria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  PA2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Progettato per trasportare corrente elevata da un alimentatore all’utensileria del cliente.
  • Tre (3) contatti in rame rodiato, ciascuno in grado di trasportare 200 Ampere quando accoppiati.
  • La tensione non deve superare i 600 Volt.
  • Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal master all’utensile.
  • Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
  • L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
  • Le punte di contatto possono essere facilmente sostituite, se necessario.
  • I contatti lato Master incassati e coperti impediscono il contatto umano accidentale.
  • Il perno centrale è esteso per la protezione del primo accoppiamento/ultima rottura.
  • piastre di montaggio da 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 e PG36 attualmente disponibili

Materiali

  • Contatti placcati in metallo prezioso.
Specification Value
Valutazione elettrica 200 Amp/600V al 100% del ciclo di lavoro
Peso del lato master 1.3 kg
Peso lato utensile 1.3 kg
Numero di pin totali 3
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli di corrente primaria
Scaricare Tipo di download Lingua
9121-PAA-T Disegni Inglese
9630-20-PA2 Disegni Inglese
9620-20-F-PA2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-PA2-M (estremità A aperta) Modulo master di corrente primaria con (3) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PA2-T (estremità C aperta) Modulo strumento di corrente primaria con (3) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PA2-T (estremità A aperta) Modulo strumento di corrente primaria con (3) contatti, filo n. 2, portata 200A
9121-PA2-M (estremità C aperta) Modulo master di corrente primaria con (3) contatti, filo n. 2, portata 200A
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9005-20-1238 kit piastra di raccordo 1-1/4 NPT
Cavalletto portautensili 9005-20-1239 kit piastra per raccordo 1-1/2 NPT
Cavalletto portautensili 9005-20-1274 Kit piastra di montaggio PG29
Cavalletto portautensili 9005-20-1528 Kit piastra di montaggio PG36
Cavalletto portautensili 9005-20-1856 kit di piastre per raccordi angolari 1-1/4 NPT
Cavalletto portautensili 9005-20-8849 Kit di piastre di fissaggio non conduttive 3x M20 con morsetti per cavi, gamma di cavi 5-13 mm
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-PA2-M (3) Contatti, filo n. 2, 200 A, 600 V – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-PA2-T (3) Contatti, filo n. 2, portata 200 Amp, 600 V – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-PAA-T Staffa di protezione della corrente primaria per il lato utensile. Utilizzata quando non c’è PA2 sul lato utensile del QC.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.