Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Prodotto progettato per trasportare corrente elevata da un alimentatore all’utensileria del cliente.
- Cinque (5) contatti in rame rodiato, ciascuno in grado di trasportare 200 Ampere quando accoppiati.
- La tensione non deve superare i 600 Volt.
- Utilizza una tecnologia avanzata e brevettata di accoppiamento conico per trasferire la corrente dal master all’utensile.
- Le superfici coniche di accoppiamento offrono un’ampia area di contatto, un’eccellente capacità di disallineamento e consentono un accoppiamento/sganciamento efficiente senza elevate forze elastiche o usura eccessiva.
- L’alimentazione deve essere scollegata e scaricata prima del cambio utensile. Il modulo non è un interruttore.
- Le punte di contatto possono essere facilmente sostituite, se necessario.
- I contatti lato Master incassati e coperti impediscono il contatto umano accidentale.
- Perno centrale esteso per la protezione del primo compagno/ultima rottura.
- attualmente sono disponibili piastre di raccordo da 1 1/2 NPT.
Materiali
- Contatti placcati in metallo prezioso.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 200 Amp/600V max. al 100% del ciclo di funzionamento |
| Peso del lato master | 1.63 kg |
| Peso lato utensile | 1.59 kg |
| Numero di pin totali | 5 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli di corrente primaria |
- Filtra per Codice articolo
- 9005-20-1277
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1277 | kit piastra per raccordo 1-1/2 NPT |
|
- Filtra per Codice articolo
- 9121-PAD-T
- 9121-PC2-M
- 9121-PC2-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PAD-T | Modulo di copertura protettiva – Lato utensile |
|
|
9121-PC2-M | (5) Contatti, filo n. 2, portata 200 A, 600 V Modulo corrente primaria – lato master |
|
|
9121-PC2-T | (5) Contatti, filo n. 2, 200 A, 600 V Modulo corrente primaria – Lato utensile |
|