Senza categoria

Modulo kit telecamera: UF2

Modulo kit telecamera: UF2

  • Kit telecamera.
  • Comprende il modulo elettrico GB8, il modulo elettrico R4 e il gruppo adattatore di montaggio JJ14
  • Modulo GB8 e modulo R4 montati sul gruppo adattatore di montaggio JJ14.

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  UF2
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Kit telecamera.
  • Comprende il modulo elettrico GB8, il modulo elettrico R4 e il gruppo adattatore di montaggio JJ14
  • Modulo GB8 e modulo R4 montati sul gruppo adattatore di montaggio JJ14.

Materiali

  • GB8 – Alloggiamento in alluminio e Delrin®.
  • R4 – Guarnizioni in nitrile.
  • JJ14 – Piastra adattatore in alluminio e perni in acciaio.
Specification Value
Peso del lato master 0.87 kg
Peso lato utensile 0.73 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Modulo kit telecamera
Scarica Tipo di download Lingua
9121-JJ14-M Disegni Inglese
9630-20-R4 Disegni Inglese
9630-20-UF2 Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9121-UF2-M Kit telecamera lato master
9121-UF2-T Kit fotocamera Lato strumenti
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-UF2-M Kit telecamera – Consiste in modulo elettrico GB8, modulo elettrico R4 e gruppo adattatore di montaggio JJ14 – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-UF2-T Kit telecamera – Consiste nel modulo elettrico GB8, nel modulo elettrico R4 e nel gruppo adattatore di montaggio JJ14 – Lato strumenti

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.