Accoppiatori di utilità

Accoppiatori di utilità: UC-GL6L

Accoppiatori di utilità: UC-GL6L

  • (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI per il montaggio a sporgere
  • Il modulo di conformità progettato si attacca al master o all’utensile.
  • Meccanismo di blocco integrato.
  • I sensori integrati rilevano la presenza dell’utensile e lo stato di blocco o sblocco.
  • Sono disponibili cilindri di azionamento e attuatori lineari.
  • (4) Porte di passaggio aria ad alto flusso da 1″ integrate.

Numero di modello:  UC-GL6L
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D

Caratteristiche del prodotto

  • (4) Le piastre di montaggio fissano i moduli di utilità standard ATI per il montaggio a sporgere
  • Il modulo di conformità progettato si attacca al master o all’utensile.
  • Meccanismo di blocco integrato.
  • I sensori integrati rilevano la presenza dell’utensile e lo stato di blocco o sblocco.
  • Sono disponibili cilindri di azionamento e attuatori lineari.
  • (4) Porte di passaggio aria ad alto flusso da 1″ integrate.
Specification Value
Tipo di conformità Modulare
Tipo di bloccaggio Automatico
Forza di accoppiamento minima
Temperatura minima di esercizio -28.9 °C
Temperatura massima di esercizio 65.6 °C
Modulo Appartamenti 4
Tipo di modulo Pesante
Numero di porte 4
Tipo di porta Passare attraverso
Peso 17.1 kg
Gamma di conformità X/Y ±7,6 mm
Conformità Z -11 mm
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-GL6 Disegni Inglese
9630-20-GL6L Disegni Inglese
9620-20-B-GLxL Manuali Inglese
Scarica Descrizione
UC-GL6L Accoppiatore di utilità con (4) porte passanti da 1″ NPT
UC-GL6 Master Accoppiatore di utilità con (4) porte passanti da 1″ NPT

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.