Caratteristiche del prodotto
- Costruzione modulare: Le funzionalità di alta potenza, refrigerante, servo, comunicazione e segnale discreto sono integrate in moduli separati che facilitano la manutenzione e aumentano la comunanza e la flessibilità per il cliente.
- I sensori di pronto intervento (2) rilevano quando la piastra dell’utensile si trova a meno di 1,5 mm (0,06 pollici) dalla piastra master, segnalando che è pronta per il bloccaggio.
- Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe comporta una forza ridotta sul pistone.
- L’ampio diametro del pistone e la corsa della sfera verso l’esterno aumentano la capacità di movimento.
- Tutte le parti di chiusura sono realizzate in acciaio inox Rc58.
- Sensore di blocco/sblocco integrato per la sicurezza.
- Si monta direttamente sulla maggior parte dei robot da 500 kg (non richiede SIP).
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) | 38000 N |
| Distanza massima di bloccaggio | 2.54 mm |
| Ripetibilità posizionale | 0.0152 mm |
| Limite di carico suggerito | 510 kg |
| Capacità di momento statico X/Y | 3290 Nm |
| Z Capacità di momento statico | 3160 Nm |
| Peso del lato master | 13.9 kg |
| Peso lato utensile | 7.48 kg |
| Peso con accoppiamento | 21.4 kg |
| Tipo di azionamento | Pneumatico |
| Tipo di polso robotico | Standard |
| Colore | Nero |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Disegno del cambio utensili QC-313 | Disegni | Inglese |
| Manuale del cambio utensili di base serie QC-313 | Manuali | Inglese |
| Modulo di aggancio TSL, rigido | Disegni | Inglese |
| TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto | Disegni | Inglese |
| Modulo pin e boccole TSL, rigido | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota | Disegni | Inglese |
| Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6 | Disegni | Inglese |
| Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″ | Disegni | Inglese |
| Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″ | Disegni | Inglese |
| Modulo postale TSL, (2) moduli di aggancio rigidi, altezza 48″ | Disegni | Inglese |
| Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″ | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| Strumento QC-313 | Strumento QC-313 |
| Master QC-313 | Master QC-313 |
- Filtrare per Numero di parte
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
TSL |
Il sistema di supporto per utensili di grandi dimensioni ATI, o TSL, è compatibile con i modelli di cambio utensili ATI QC-150 e superiori. Il sistema è progettato per garantire durata, longevità e massima flessibilità per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il sistema configurabile consente di specificare l’altezza dell’utensile, l’offset, la schermatura e il rilevamento. Per risparmiare spazio, il TSL può anche contenere due utensili sullo stesso montante. I TSL ATI sono attualmente utilizzati nei principali stabilimenti automobilistici di tutto il mondo. |
|
|
JJ10 | Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza |
|
|
JJ16 | Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni |
|
|
JJ2 | Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC |
|
|
JJ3 | Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″) |
|
|
JJ6 | Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC |
|
|
JM4 | Gruppo adattatore per modulo V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adattatori aria Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adattatori per valvole Jxx – Doppio solenoide, valvola passante, sensori prox e di pressione |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adattatori per valvole Jxx con doppio solenoide e valvola passante |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adattatori per valvole Jxx con un singolo solenoide e valvola passante |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adattatori per valvole con doppio solenoide con valvola passante e pressostato |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6 |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Modulo pin e boccole TSL, rigido |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Modulo di aggancio TSL, rigido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
Modulo postale TSL, doppio supporto con (2) moduli di aggancio rigido, altezza 48″ |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″ |
|