Cambiatori di utensili

Cambiatore utensili QC-1310

Cambiatore utensili QC-1310

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono la sostituzione completamente automatizzata degli effettori terminali con bloccaggio sicuro, passaggio dei fluidi e elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di funzionamento, la flessibilità e la produttività nell’automazione robotica.

  • Struttura modulare: le funzionalità relative ad alta potenza, refrigerante, servoazionamenti, comunicazione e segnali discreti sono integrate in moduli separati, facilitando la manutenzione e aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità di coppia e resistenza estremamente elevate: il modello QC-1310 utilizza lo stesso collaudato meccanismo di bloccaggio dei Cambiatori utensili della serie QC-310, superando le specifiche di carico del robot di 2300 kg.
  • Cablaggio interno: supporta opzioni di valvole e moduli di controllo integrati, facilitando l’aggiunta e la rimozione dei moduli.
  • Altezza di impilamento in posizione bloccata: 5,20 pollici (132,2 mm) (esclusa la piastra di interfaccia necessaria).
  • Disponibile sensore integrato di blocco e sblocco.
Numero di modello:  QC-1310
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Tabella del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • Struttura modulare: le funzionalità relative adalta potenza, refrigerante, servoazionamenti, comunicazione e segnali discreti sono integrate in moduli separati, facilitando la manutenzione e aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità di coppia e resistenza estremamente elevate: il QC-1310 utilizza lo stesso collaudato meccanismo di bloccaggio dei Cambiatori utensili della serie QC-310, superando le specifiche di carico del robot di 2300 kg.
  • Cablaggio interno: supporta opzioni di valvole e moduli di controllo integrati, facilitando l’aggiunta e la rimozione dei moduli.
  • Altezza di impilamento in posizione bloccata: 5,20 pollici (132,2 mm) (esclusa la piastra di interfaccia necessaria).
  • Disponibile il rilevamento integrato di blocco e sblocco.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 110.000 N
Distanza massima di bloccaggio 1,65 mm
Ripetibilità posizionale 0,0152 mm
Limite di carico utile consigliato 2990 kg
Capacità statica di momento X/Y 11.000 Nm
Capacità statica di momento Z 12.600 Nm
Peso laterale principale 43,1 kg
Peso laterale dell'utensile 21,3 kg
Peso in configurazione accoppiata 64,4 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-1310 Disegni Inglese
cAMBIATORE UTENSILI BASE SERIE 9620-20-B-1310 Manuali Inglese

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.