Cambiatori di utensili

Cambiatore utensili QC-1510

Cambiatore utensili QC-1510

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono la sostituzione completamente automatizzata dell’effettore terminale con bloccaggio sicuro, passaggio dei servizi e elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di funzionamento, la flessibilità e la produttività nell’automazione robotica.

  • Struttura modulare: le funzionalità relative ad alta potenza, refrigerante, servoazionamenti, comunicazione e segnali discreti sono integrate in moduli separati, facilitando la manutenzione e aumentando la comunanza e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità di carico utile e di momento estremamente elevate: il modello QC-1510 utilizza tre meccanismi di bloccaggio QC-510 per garantire resistenza e affidabilità comprovata.
  • Cablaggio con percorso interno: supporta le opzioni di valvola integrata e DeviceNet, facilitando l’aggiunta e la rimozione della valvola.
  • Altezza di impilamento in posizione bloccata: 5,756 pollici (146,2 mm) (esclusa la piastra di interfaccia necessaria).
  • Disponibile il rilevamento integrato di blocco e sblocco.
Numero di modello:  QC-1510
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Accessori Tabella del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • Struttura modulare: le funzionalità relative adalta potenza, refrigerante, servocomandi, comunicazione e segnali discreti sono integrate in moduli separati, facilitando la manutenzione e aumentando la standardizzazione e la flessibilità per il cliente.
  • Capacità di carico utile e capacità di momento estremamente elevate: il modello QC-1510 utilizza tre meccanismi di bloccaggio QC-510 per garantire resistenza e affidabilità comprovata.
  • Cablaggio con percorso interno: supporta le opzioni di valvola integrata e DeviceNet, facilitando l’aggiunta e la rimozione della valvola.
  • Altezza della pila quando bloccata: 5 ,756 pollici (146,2 mm) (non include la piastra di interfaccia richiesta).
  • Disponibile il rilevamento integrato di blocco e sblocco.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 190.000 N
Distanza massima di bloccaggio 1,65 mm
Ripetibilità posizionale 0,0152 mm
Limite di carico utile consigliato 4080 kg
Capacità statica di momento X/Y 16.300 Nm
Capacità statica di momento Z 13.900 Nm
Peso laterale principale 63 kg
Peso laterale dell'utensile 27,7 kg
Peso in configurazione accoppiata 90,7 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-1510 Disegni Inglese
serie 9620-20-B-1510 Cambiatore utensili di base Manuali Inglese
Scarica Descrizione
QC-1510 Master QC-1510 Gruppo principale con blocco/sblocco PNP, rilevamento “pronto per il blocco” e cavi LED
Strumento QC-1510 Strumento QC-1510
Codice articolo Descrizione
Moduli di utilità per il montaggio dell'adattatore del cambio utensile JJ10 Modulo adattatore per montaggio a doppia sporgenza
Adattatore per il montaggio a sporgere JJ16 Stile a rotaia, adattatore per montaggio a sporgere, 7 posizioni
Kit adattatore JJ2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare moduli con schema J16 singolo o doppio su QC
Kit adattatore JJ3 Gruppo adattatore di montaggio J16 singolo o doppio (larghezza adattatore 5″)
Kit adattatore JJ6 Adattatore per modulo distanziatore – Da utilizzare con i ganci per utensili NA2/NA3
Kit adattatore JM2 Gruppo adattatore – Utilizzato per montare i moduli PG0, PN2 o HA6 sul QC
Kit adattatore JM4 Gruppo adattatore per modulo V300
Adattatore valvola JU10 Adattatore per valvola che consente di utilizzare il modulo di controllo CYE con la famiglia di cambiautensili QC-210
Adattatore aria Jxx-AIR-2 Adattatore aria Lock/Unlock con ingressi sensore Lock/Unlock/RTL con ferramenta in acciaio inox.

Moduli compatibili

75 risultati

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.